以下列表总结了用于优化 AEF 性能的 PCB 布局和元件放置基本指南。图 9-9 和图 9-10 显示了 TPSF12C1 电路的推荐布局,尤其是 IC 和小信号元件的优化布局和布线。图 9-11 显示了一个单相滤波器电路板设计示例,其中包含 CM 扼流圈、X 电容器、Y 电容器、保护元件(例如压敏电阻和 X 电容器放电电阻)以及 AEF 电路。滤波器电路板包括一个插座,便于连接单相 AEF 子卡 EVM(而不是使用 PCB 上的 AEF 元件)。
- 将检测和注入电容器放置在 CM 扼流圈之间,靠近将注入信号耦合到其他电源线的 X 电容器。避免将元件放置在靠近 CM 扼流圈绕组的位置,否则可能导致与检测和注入电容器的寄生耦合。
- 在高压和低压布线之间保持足够的间隙间距。例如,图 9-11 从电源线(火线和零线)到机箱接地的覆铜间距为 150mil (3.8mm)。
- 使检测线路 S1 和 S2 远离 INJ 线路。避免检测布线和注入布线之间的耦合。
- 在 TPSF12C1 和滤波器电路板之间使用牢固的接地连接。尽可能地减少从 AEF 电路返回到电路板上机箱接地连接的寄生电感。
- 在靠近 VDD 和 IGND 的位置放置一个陶瓷电容器。尽可能地减小到 VDD 和 IGND 引脚的环路面积。
- 将补偿网络元件放置在靠近 COMP1 和 COMP2 引脚的位置。通过将元件 RG、CG1 和 CG2 放置在靠近 COMP 引脚的位置,降低反馈补偿网络路径的噪声灵敏度。COMP2 是 AEF 放大器的反相输入,代表对噪声敏感的高阻抗节点。
- 提供足够大的 PCB 面积,以实现适当的散热。使用足够的铜面积来实现低的热阻抗。为 TPSF12C1 提供足够的散热,以将结温保持在 150°C 以下。顶部接地平面是一个重要的散热区域。使用多个散热过孔将 REFGND(引脚 9)和 IGND(引脚 14)连接到其他层上的接地覆铜区。