ZHCSQA0A March 2023 – April 2023 TPSF12C1
PRODUCTION DATA
INJ 节点使用 Y 额定电容器连接到电源线,在图 9-2 中指定为 CINJ。在此设计中选择 4.7nF、300VAC 的 Y2 额定注入电容器,以适应 INJ 处的交流电压摆幅,与正负电源轨之间至少有 2.5V 的余量。INJ 引脚偏置为 VDD 电源电压的一半。采用 12V 电源轨并允许 2.5V 的上下余量,这意味着在直流运行中点附近存在 ±3.5V 的摆幅。