ZHCSST0C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | SUBGROUP(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tLPHL | LO 关断传播延迟 | MODE = PWM | PWM 上升到 LOL 下降 | 9、10、11 | 30 | 48 | ns | |
| MODE = IIM | LI 下降至 LOL 下降 | 9、10、11 | 27 | 38 | ||||
| tLPLH | LO 导通传播延迟 | MODE = IIM | LI 上升至 LOH 上升 | 9、10、11 | 24 | 38 | ns | |
| tHPHL | HO 关断传播延迟 | MODE = PWM | PWM 下降至 HOL 下降 | 9、10、11 | 35 | 50 | ns | |
| MODE = IIM | HI 下降至 HOL 下降 | 9、10、11 | 30 | 40 | ||||
| tHPLH | HO 导通传播延迟 | MODE = IIM | HI 上升至 HOH 上升 | 9、10、11 | 26 | 40 | ns | |
| tMON | 延迟匹配 LO 导通和 HO 关断(3) | MODE = IIM | 9、10、11 | 5.5 | 12 | ns | ||
| tMOFF | 延迟匹配 LO 关断和 HO 导通(3) | MODE = IIM | 9、10、11 | 1.5 | 4 | ns | ||
| tHRC | HO 上升时间 | CL = 1000pF | 10% 至 90% | 9、10、11 | 3.5 | 7.5 | ns | |
| tLRC | LO 上升时间 | 10% 至 90% | 9、10、11 | 3 | 7.5 | |||
| tHFC | HO 下降时间 | 90% 至 10% | 9、10、11 | 4 | 5.5 | |||
| tLFC | LO 下降时间 | 90% 至 10% | 9、10、11 | 3 | 5.5 | |||
| tPW_IIM | 最小输入脉冲宽度(导通) | MODE = IIM | 9、10、11 | 5 | 8 | ns | ||
| tPW_IIM_OFF | 最小输入脉冲宽度(关断) | MODE = IIM | 9、10、11 | 8 | 12 | ns | ||
| tPW_PWM | 目标死区时间所需的最小输入脉冲宽度(2) | MODE = PWM,DT 降低 ≤ 2ns | RLH = 11.9kΩ,RHL = 13.3kΩ | 22 | ns | |||
| MODE = PWM,DT 降低 ≤ 3ns | RLH = 21kΩ,RHL = 23.7kΩ | 30 | ||||||