ZHCSST0C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
驱动器所需的外部自举电容器连接在 BOOT 和 ASW 之间。自举电容器电压用作高侧线性稳压器 BP5H 的输入,为高侧 GaN FET 提供栅极驱动电压。选择自举电容器的一般原则是,其值应至少是所驱动的高侧 GaN FET 栅极电容的 10 倍:
其中:
要更具体地计算出所需的最小自举电容,可以使用方程式 2:
∆VBOOT 是为了正常运行 BOOT 上允许的最大压降:
使用足够大的电容器,可以使用 TPS7H60x5 器件支持低频电机驱动器应用。建议选择具有低 ESR 和 ESL 的自举电容器。自举电容器的额定电压应在最大预期自举电压之上有足够的裕量。