ZHCSST0C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
TPS7H60x5 系列包含半桥栅极驱动器,用于在航天环境中实现对 GaN FET 的出色控制。每款器件都实现了高频、高效的航天级转换器设计,同时提供出色的稳健性,抵御辐射诱发的效应。这些驱动器包含用于低侧和高侧栅极电压的集成式 5V 线性稳压器,可确保驱动的 GaN FET 具有更高的可靠性。驱动器的主要用例是半桥配置,例如同步降压或全桥拓扑。但是,驱动器也可轻松地用于其他常见的转换器拓扑中,例如推挽式、有源钳位正激式或双开关正激式(增加了外部电路)。
TPS7H60x5 具有多种特性,支持在以 GaN 为中心的转换器设计中与传统耐辐射 PWM 控制器和 TPS7H5001-SP 或 TPS7H5005-SEP 等更新的器件配合工作。该驱动器的输入引脚可接受高达 14V 的信号,因而可直接连接具有高输出电压的旧版 PWM 控制器。该器件还提供两种不同的工作模式:PWM 模式和独立输入模式 (IIM)。在 PWM 模式下,栅极驱动器仅需要一个输入,同时生成控制同步降压转换器所需的初级和同步整流输出。生成的信号之间的死区时间可通过栅极驱动器进行编程。IIM 允许通过独立信号控制低侧和高侧,或者在需要时可用于在双低侧配置中运行该器件。在 IIM 中,可以根据特定用户需求打开或关闭互锁保护。
此外,该器件为其内部稳压器以及 VIN 和 BOOT 电压提供欠压锁定保护。驱动器中集成了一个可选的自举开关,允许通过 VIN 为自举二极管充电,并且仅在低侧输出导通时保持导通状态。TPS7H60x5 的特性和辐射性能相结合,使其非常适合用在航天级转换器设计中。