ZHCSST0C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
尽管 TPS7H6005 有内部高侧和低侧线性稳压器(分别为 BP5H 和 BP5L)提供具有出色直流精度的栅极驱动电压,但 PCB 布局和 GaN FET 的寄生电感与电容都可能会在开关期间导致栅极驱动波形上出现瞬态振铃。这种振铃可导致电压峰值高于调节后的 BP5x 电压,并可能超过所选 GaN FET 的绝对最大 VGS 额定值。请注意,在关断期间还可能违反最小 VGS 额定值,具体取决于栅极电压波形上的振荡严重度。为了减轻振荡的振幅并避免过度振铃,驱动器需要靠近被驱动的 GaN FET 并可使用栅极电阻器。栅极电阻器 部分提供了有关栅极电阻器选择的更多详细信息。有关如何优化栅极驱动器布局的建议,请参阅布局指南 部分。