ZHCSST0C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
TPS7H60x5 的输入引脚为 PWM_LI 和 EN_HI。其中每个引脚都有一个约 200kΩ(典型值)的内部下拉电阻。这些引脚的功能取决于所选的栅极驱动器工作模式,如器件功能模式 中所述。在 PWM 模式下,PWM_LI 将作为驱动器的单个 PWM 控制信号输入引脚,EN_HI 将作为驱动器的使能引脚。在独立输入模式下,PWM_LI 用作低侧输入,EN_HI 用作高侧输入。输入能够承受高达 14V 的电压,这使得它们能够直接连接至电源电压小于或等于 14V 的模拟 PWM 控制器的输出。如果在独立输入模式下工作并且两个输入通道 PWM_LI 和 EN_HI 均未使用,则建议将输入连接到 AGND。鉴于输入是边沿触发的,建议使用压摆率大于 2V/μs 的输入信号以按预期工作。
TPS7H60x5 高侧和低侧都包含分离输出。高侧由输出 HOH 和 HOL 组成,它们分别是拉电流输出和灌电流输出。同样,低侧具有拉电流输出 LOH 和灌电流输出 LOL。这些分离输出通过在驱动的 GaN 器件的导通或关断路径上放置额外的阻抗,提供了独立调节导通和关断速度的灵活性。这些输出能够提供 1.3A 的拉电流和 2.5A 的灌电流(典型值)。