ZHCSST0C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | SUBGROUP(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | ||||||||
| IQLS | 低侧静态电流 | VIN = 12V,BOOT = 10V | MODE = PWM,EN = 0V | 1、2、3 | 5 | 6.8 | mA | |
| MODE = IIM,LI = HI = 0V | 1、2、3 | 5 | 8 | |||||
| IQHS | 高侧静态电流 | VIN = 12V,BOOT = 10V | MODE = PWM,EN = 0V | 1、2、3 | 4 | 6.3 | mA | |
| MODE = IIM,LI = HI = 0V | 1、2、3 | 4 | 6.3 | |||||
| IQBG | BOOT 至 AGND 静态电流 (TPS7H6005) | SW = 100V,BOOT = 110V | 20 | µA | ||||
| IQBG | BOOT 至 AGND 静态电流 (TPS7H6015) | SW = 28V,BOOT = 38V | 15 | µA | ||||
| IQBG | BOOT 至 AGND 静态电流 (TPS7H6025) | SW = 12V,BOOT = 22V | 10 | µA | ||||
| IOP_BG | BOOT 至 AGND 工作电流 (TPS7H6005) | SW = 100V,BOOT = 110V | 20 | µA | ||||
| IOP_BG | BOOT 至 AGND 工作电流 (TPS7H6015) | SW = 28V,BOOT = 38V | 15 | µA | ||||
| IOP_BG | BOOT 至 AGND 工作电流 (TPS7H6025) | SW = 12V,BOOT = 22V | 10 | µA | ||||
| IOP_LS | 低侧工作电流 | MODE = PWM,LOL 和 LOH 无负载 | f = 500kHz | 1、2、3 | 6 | 9 | mA | |
| f = 1MHz | 1、2、3 | 8 | 11 | |||||
| f = 2MHz | 1、2、3 | 12 | 16 | |||||
| f = 5MHz | 1、2、3 | 20 | 30 | |||||
| MODE = IIM,LOL 和 LOH 无负载 | f = 500kHz | 1、2、3 | 6 | 9 | ||||
| f = 1MHz | 1、2、3 | 8 | 12 | |||||
| f = 2MHz | 1、2、3 | 11 | 17 | |||||
| f = 5MHz | 1、2、3 | 20 | 30 | |||||
| IOP_HS | 高侧工作电流 | MODE = PWM,HOL 和 HOH 无负载 | f = 500kHz | 1、2、3 | 5 | 6.5 | mA | |
| f = 1MHz | 1、2、3 | 5.3 | 8 | |||||
| f = 2MHz | 1、2、3 | 7 | 10.5 | |||||
| f = 5MHz | 1、2、3 | 13 | 19 | |||||
| MODE = IIM,HOL 和 HOH 无负载 | f = 500kHz | 1、2、3 | 4.5 | 6.5 | ||||
| f = 1MHz | 1、2、3 | 5.3 | 8 | |||||
| f = 2MHz | 1、2、3 | 7 | 10.5 | |||||
| f = 5MHz | 1、2、3 | 11.7 | 15 | |||||
| 低侧至高侧电容 | ||||||||
| 低侧至高侧电容 | 低侧引脚短接在一起,高侧引脚短接在一起 | 6 | pF | |||||
| 栅极驱动器 | ||||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 100mA | 1、2、3 | 0.07 | 0.15 | V | ||
| BP5x – VOH | 高电平输出电压 | IOH = 100mA | 1、2、3 | 0.13 | 0.3 | V | ||
| IOH | 峰值拉电流 | HOH、LOH = 0V,BP5x = 5V | 1、2、3 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | A | |
| IOL | 峰值灌电流 | HOL、LOL = 5V,BP5x = 5V | 1、2、3 | 1.6 | 2.5 | 4.6 | A | |
| 内部稳压器 | ||||||||
| VBP5L | 低侧 5V 稳压器输出电压 | CBP5L = 1µF | 1、2、3 | 4.75 | 5.0 | 5.175 | V | |
| 要求的 BP5L 输出电容器(2) | 1、2、3 | 1 | µF | |||||
| VBP5H | 高侧 5V 稳压器输出电压 | CBP5H = 1µF | 1、2、3 | 4.75 | 5.0 | 5.175 | V | |
| 要求的 BP5H 输出电容器(2) | 1 | µF | ||||||
| VBP7L | 7V 稳压器输出电压 | 1、2、3 | 6.65 | 7 | 7.35 | V | ||
| 要求的 BP7L 输出电容器(2) | 1 | µF | ||||||
| 欠压保护 | ||||||||
| BP5HR | BP5H UVLO 上升阈值 | CBP5H = 1µF | 1、2、3 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | V | |
| BP5HF | BP5H UVLO 下降阈值 | CBP5H = 1µF | 1、2、3 | 3.8 | 4.05 | 4.3 | V | |
| BP5HH | BP5H UVLO 迟滞 | CBP5H = 1µF | 0.2 | V | ||||
| BP5LR | BP5L UVLO 上升阈值 | CBP5L = 1µF | 1、2、3 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | V | |
| BP5LF | BP5L UVLO 下降阈值 | CBP5L = 1µF | 1、2、3 | 3.8 | 4.05 | 4.3 | V | |
| BP5LH | BP5L UVLO 迟滞 | CBP5L = 1µF | 0.2 | V | ||||
| BP7LR | BP7L UVLO 上升阈值 | CBP7L = 1µF | 1、2、3 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | V | |
| BP7LF | BP7L UVLO 下降阈值 | CBP7L = 1µF | 1、2、3 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | V | |
| BP7LH | BP7L UVLO 迟滞 | CBP7L = 1µF | 0.3 | V | ||||
| VINR | VIN UVLO 上升阈值 | 1、2、3 | 8.0 | 8.6 | 9.0 | V | ||
| VINF | VIN UVLO 下降阈值 | 1、2、3 | 7.5 | 8.1 | 8.5 | V | ||
| VINH | VIN UVLO 磁滞 | 0.5 | V | |||||
| BOOTR | BOOT UVLO 上升阈值 | 1、2、3 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | V | ||
| BOOTF | BOOT UVLO 下降阈值 | 1、2、3 | 6.2 | 6.65 | 7 | V | ||
| BOOTH | 启动 UVLO 迟滞 | 0.45 | V | |||||
| 输入引脚 | ||||||||
| VIR | 输入上升沿阈值 | 1、2、3 | 1.80 | 2.65 | V | |||
| VIF | 输入下降沿阈值 | 1、2、3 | 1.15 | 1.85 | V | |||
| VIHYS | 输入迟滞 | 0.8 | V | |||||
| RPD | 输入下拉电阻 | 输入端施加 V = 2.15V 电压(EN_HI 或 PWM_LI) | 1、2、3 | 100 | 400 | kΩ | ||
| 可编程死区时间 | ||||||||
| TDLH | 从 LO 关断至 HO 导通死区时间 | MODE = PWM,LO 下降至 HO 上升(90% 至 10%),f ≤ 2MHz | RLH = 3.32kΩ | 9、10、11 | 0 | 4.5 | 10 | ns |
| RLH = 11.8kΩ | 9、10、11 | 8 | 12 | 15.5 | ||||
| RLH = 21kΩ | 9、10、11 | 15.5 | 21 | 24 | ||||
| RLH = 52.3kΩ | 9、10、11 | 36 | 50 | 59 | ||||
| RLH = 105kΩ | 9、10、11 | 74 | 97 | 113.5 | ||||
| TDHL | 从 HO 关断至 LO 导通死区时间 | MODE = PWM,HO 下降至 LO 上升(90% 至 10%),f ≤ 2MHz | RHL = 7.87kΩ | 9、10、11 | 0 | 5 | 10 | ns |
| RHL = 13.3kΩ | 9、10、11 | 6 | 10.5 | 15 | ||||
| RHL = 23.7kΩ | 9、10、11 | 16 | 21 | 24.5 | ||||
| RHL = 57.6kΩ | 9、10、11 | 44 | 53 | 61 | ||||
| RHL = 113kΩ | 9、10、11 | 81 | 105 | 125 | ||||
| 自举二极管开关 | ||||||||
| RBST_SW | 自举二极管开关电阻 | IBST_SW = 100mA | 1、2、3 | 0.43 | Ω | |||
| 自举二极管开关并联电阻 | IBST_RP = 1mA | 1、2、3 | 0.8 | 1 | 1.2 | kΩ | ||
| 电源正常 | ||||||||
| 逻辑低电平输出 | IFLT = 1mA | 1、2、3 | 0.4 | V | ||||
| PGOOD 内部电阻 | BP5L = 5V,BP7L = 7V,VIN = 12V | 1、2、3 | 0.7 | 1 | 1.9 | MΩ | ||
| 有效 PGOOD 输出所需的最小 BP5L 电压 | 1、2、3 | 2 | 2.85 | V | ||||