ZHCSST0C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
在 PWM 模式下运行时,DLH 和 DHL 上都需要连接到 AGND 的电阻器来设定死区时间。DHL 电阻器设定高侧输出 (HO) 关断到低侧 (LO) 输出导通之间的死区时间。同理,DLH 上的电阻器设定低侧 (LO) 关断到高侧 (HO) 导通之间的死区时间。该电阻器可用于在最小约 5ns 到最高 100ns 的范围内设定死区时间。两个引脚上必须安装该电阻器,才能在这种模式下运行器件。
需根据目标死区时间设定的电阻器可通过以下公式计算得出
其中:
其中:
请谨慎选择死区时间,以防止高侧和低侧开关之间发生跨导,同时更大限度地降低在此期间的损耗。建议为 RHL 和 RLH 选择的电阻器具有 1% 或更佳的容差。