ZHCSLG3E June 2020 – October 2026 TPS7B86-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最常用的热阻参数 (RθJA) 在很大程度上取决于特定 PCB 设计中内置的散热能力,因此会因铜总面积、铜重量和平面位置而异。热性能信息 表中记录的 RθJA 由 JEDEC 标准(请参阅 图 7-1)、PCB 和铜扩散面积决定,仅用作封装热性能的相对测量。对于精心设计的热布局,RθJA 实际上是封装结至外壳(底部)热阻 (RθJCbot) 与 PCB 铜产生的热阻的总和。
图 7-1 JEDEC 标准 2s2p PCB图 7-2 至 图 7-5 展示了 RθJA 和 ψJB 的功能与铜面积和厚度的关系。这些图是使用 101.6mm × 101.6mm × 1.6mm 两层和四层 PCB 生成。对于 4 层板,内部平面使用 1oz 厚度的覆铜。外层均使用 1oz 和 2oz 铜厚度进行模拟。一个 2 × 3(DDA 封装)或一个 3 × 4(KVU 封装)阵列的热通孔具有 300µm 钻孔直径和 25µm 镀铜,位于器件散热焊盘下方。散热通孔连接顶层和底层,如果是 4 层板,则连接第一个内部 GND 平面。每一层都有一个面积相等的铜平面。