ZHCSLG3E June 2020 – October 2026 TPS7B86-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
电源正常 (PG) 引脚为开漏输出,可以通过外部上拉电阻器连接到稳压电源。在 建议运行条件 表中,最大上拉电压作为 VPG 列出。要使 PG 引脚具有有效输出,IN 引脚上的电压必须大于 VUVLO(RISING),如 电气特性 表中所列。当 VOUT 超过 VPG(TH, RISING) 时,PG 输出为高阻抗,PG 引脚电压上拉至连接的稳压电源。当稳压输出降至 VPG(TH, FALLING) 以下时,开漏输出开启并将 PG 输出拉至低电平。如果不需要输出电压监控,则可将 PG 引脚保持悬空或接地。
通过将上拉电阻器连接至外部电源,任何下游器件都可以接收电源正常 (PG) 作为可用于时序控制的逻辑信号。确保外部上拉电源电压使接收器件获得有效的逻辑信号。