ZHCSLG3E June 2020 – October 2026 TPS7B86-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 产品 | VOUT |
|---|---|
| TPS7B86xxzQyyyRQ1 | xx 为标称输出电压(例如,33 = 3.3V、50 = 5.0V、01 = 可调节)。 z 为器件版本。此处无字母表示该器件无电源正常状态。B 表示该器件具有电源正常状态。D 也表示该器件具有电源正常状态,只是 B 版本的引脚排列类型。 yyy 为封装标识符号。 Q 表示此器件是一款符合 AEC-Q100 标准的 1 级器件。 Q1 表示此器件是一款汽车级 (AEC-Q100) 器件。 对于 DDA 封装,该器件可能会随附多个引线框。卷带封装标签提供 ASO 信息以区分正在使用的引线框。ASO: FMX 标签表示来自新制造工厂,ASO: ASE 标签表示来自旧制造工厂的材料。 |