ZHCSO36A april 2023 – july 2023 TPS7A96
PRODUCTION DATA
TPS7A96 是一款超低噪声 (0.5µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,能够以仅 200mV 的压降提供 2A 电流。低压降与宽带宽误差放大器相结合,可在低工作裕量 (500mV) 和高输出电流 (1.75 A) 下实现非常高的 PSRR(1kHz 时为 104dB,1MHz 时为 48dB)。
该器件的输出可通过外部电阻进行调节,范围为 0.4 V 至 5.5 V。该器件具有宽输入电压范围,支持低至 1.9V 和高达 5.7V 的工作电压。该器件具有可编程电流限制、可编程 PG 阈值和精密使能功能,从而能够在应用中进行更好的控制。
该器件凭借高精度基准和宽带宽拓扑,可以轻松并联以实现更低的噪声和更高的电流。
该器件具有 1% 的输出电压精度(在线路、负载和温度范围内)和可降低浪涌电流的软启动功能,专为敏感模拟低压器件供电而设计。
与输出电压无关的超低输出噪声 (10Hz - 100kHz)
典型应用电路