ZHCSQO4A December 2022 – July 2023 TPS65220
PRODUCTION DATA
POS | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电气特性 | |||||||
8.1.1 | VIN | 输入电压(LDO 模式)(1) | LDO 模式,最大 VVSYS | 2.2 | 5.5 | V | |
8.1.2 | VIN | 输入电压(LSW 模式)(1) | LSW 模式,最大 VVSYS | 2.2 | 5.5 | V | |
8.1.3 | VOUT | LDO 输出电压可配置范围 |
VIN = 2.2V 至 5.5V,最大 VVSYS | 1.2 | 3.3 | V | |
8.1.4 | VOUT_STEP | 输出电压阶跃 | 1.2V ≤ VOUT ≤ 3.3V | 50 | mV | ||
8.1.5 | VDROPOUT | 压降电压 | VINmin ≤ VIN ≤ VIN,IOUT = IOUTmax | 150 | 300 | mV | |
8.1.6 | VOUT_DC_ACCURACY | 总直流精度,包括所有有效输出电压的直流负载和线性调整率 | LDO 模式,VIN - VOUT > 300mV | -1% | 1% | ||
8.1.6a | VLOAD_REGULATION | 直流负载调整率,ΔVOUT | 1mA ≤ IOUT ≤ IOUTmax | -1% | 1% | ||
8.1.7 | RBYPASS | LSW 模式下的旁路电阻 | VIN = 3.3V,IOUT = 100mA,负载开关模式启用 | 1 | Ω | ||
8.2.1 | VLOAD_TRANSIENT | 瞬态负载调整率,ΔVOUT | VIN = 3.3V,VOUT = 1.80V,IOUT = IOUT_MAX 的 20% 至 IOUT_MAX 的 80%,在 1μs 内,COUT = 2.2µF | –25 | 25 | mV | |
8.2.2 | VLINE_TRANSIENT | 瞬态线性调整率, ΔVOUT / VOUT |
导通模式,不在压降条件下,VIN 阶跃 = 600mVPP,tr = tf = 10µs | –25 | 25 | mV | |
8.2.2a | VLINE_REGULATION | 直流线性调整率,ΔVOUT / VOUT | VINmin ≤ VIN ≤ VINmax,IOUT = IOUTmax | -1% | 1% | ||
8.2.3 | NOISERMS | RMS 噪声 | LDO 模式,f=100Hz 至 100KHz,VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V,IOUT = 300mA | 15 | µVRMS | ||
8.2.4 | PSRR1KHZ | 电源纹波抑制 | LDO 模式,VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V,IOUT = 300mA | 71 | db | ||
8.2.5 | PSRR10KHZ | 电源纹波抑制 | LDO 模式,VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V,IOUT = 300mA | 64 | db | ||
8.2.6 | PSRR100KHZ | 电源纹波抑制 | LDO 模式,VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V,IOUT = 300mA | 61 | db | ||
8.2.7 | PSRR1MHZ | 电源纹波抑制 | LDO 模式,VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V,IOUT = 300mA | 26 | db | ||
8.3.1 | IOUT | 输出电流 | 300 | mA | |||
8.3.2 | ICURRENT_LIMIT | 短路电流限制 | VIN = 3.6V,VOUT = 0V,在脉冲负载条件下测试 | 400 | 900 | mA | |
8.3.3 | IIN_RUSH | LDO 浪涌电流 | LDO 或 LSW 模式,VIN = 3.3V,然后启用 LDO,COUT = 4µF,IOUT = 0mA 或 300mA | 650 | mA | ||
8.3.4 | RDISCHARGE | 仅在禁用转换器时有效 | 120 | 250 | 400 | Ω | |
8.3.5a | IQ_ACTIVE | 25°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流 | VVSYS = VIN = 3.3V,IOUT = 0mA 适用于 LDO 模式, TJ = 25°C |
25 | 30 | µA | |
8.3.5b | IQ_ACTIVE | -40°C 至 125°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流 | VVSYS = VIN = 3.3V,IOUT = 0mA 适用于 LDO 模式, TJ = -40°C 至 125°C |
25 | 40 | µA | |
8.3.5b | IQ_ACTIVE | -40°C 至 150°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流 |
VVSYS = VIN = 3.3V,IOUT = 0mA, 适用于 LDO 模式, TJ = -40°C 至 150°C |
25 | 40 | µA | |
8.3.5c | IQ_ACTIVE | 25°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流 | VVSYS = VIN = 3.3V,IOUT = 0mA 适用于 LSW 模式, TJ = 25°C |
60 | 112 | µA | |
8.3.5d | IQ_ACTIVE | -40°C 至 125°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流 | VVSYS = VIN = 3.3V,IOUT = 0mA 适用于 LSW 模式, TJ = -40°C 至 125°C |
70 | 145 | µA | |
8.3.5d | IQ_ACTIVE | -40°C 至 150°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流 |
VVSYS = VIN = 3.3V,IOUT = 0mA, 适用于 LSW 模式, TJ = -40°C 至 150°C |
70 | 145 | µA | |
8.4.1 | CIN | 输入滤波电容 (2) | 2.2 | 4.7 | µF | ||
8.4.2 | COUT | 输出滤波电容(2) | 从 VLDOx 连接到 GND,LDO 模式 | 1.6 | 2.2 | 4 | µF |
8.4.3a | COUT_TOTAL_FAST | 输出端的总电容(本地 + POL),快速斜坡时间(3) | 1MHz < f < 10MHz,输出和负载点之间的阻抗最大为 6nH | 15 | µF | ||
8.4.3b | COUT_TOTAL_SLOW | 输出端的总电容(本地 + POL),慢速斜坡时间(3) | 1MHz < f < 10MHz,输出和负载点之间的阻抗最大为 6nH | 30 | µF | ||
8.4.4 | CESR | 滤波电容 ESR 最大值 | 1MHz 至 10MHz | 10 | 20 | mΩ | |
时序要求 | |||||||
8.5.1a | tRAMP_FAST | 快速斜坡时间 | 从使能到目标值的 98% 测得,LDO 模式,在单独启用时进行测量,假设没有残余电压 | 660 | µs | ||
8.5.1b | tRAMP_SLOW | 慢速斜坡时间 | 从使能到目标值的 98% 测得,LDO 模式,在单独启用时进行测量,假设没有残余电压 | 2.3 | ms | ||
8.5.2a | tRAMP_SLEW_FAST | 快速斜升压摆率 | LDO 或 LSW 模式,从 0.5V 到目标值测得 | 25 | mV/µs | ||
8.5.2b | tRAMP_SLEW_SLOW | 慢速斜升压摆率 | LDO 或 LSW 模式,从 0.5V 到目标值测得 | 9 | mV/µs |