ZHCSQO4A December 2022 – July 2023 TPS65220
PRODUCTION DATA
GPO1 和 GPO2 引脚始终配置为输出。
GPIO 引脚是输入/输出,但仅在多 PMIC 配置中使用输入功能。在单 PMIC 配置中,该引脚可用作输出。可以通过轮询 MFP_CTRL 寄存器中的 GPIO_STATUS 位来读取状态。
GPIO 引脚的 I/O 配置由 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 MULTI_DEVICE_ENABLE 位完成。
如果配置为输出,则这些引脚可用于对外部电源轨排序。GP(I)O 可以包含在序列中或通过 I2C 接口进行控制,方法是在 GENERAL_CONFIG 寄存器中写入 GPOx_EN 或 GPIO_EN 位。如果激活,GPO 将释放为高电平。
需要为更多电源轨供电时,如果需要同步多个 TPS65220,则使用 GPIO 功能。有关具体用法,请参阅应用部分。有关详细信息,请参阅“多 PMIC 运行”部分。
这些引脚的极性是不可更改的。