ZHCSQO4A December 2022 – July 2023 TPS65220
PRODUCTION DATA
POS | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电气特性 | |||||||
10.1.1 | VBUCKx_UV_TH_5、 VLDOx_UV_TH_5 |
降压输出的欠压监控,可编程的低阈值精度 | UV_THR = 0x0 | -5% | |||
10.1.2 | VBUCKx_UV_TH_10、 VLDOx_UV_TH_10 |
降压输出和 LDO 输出的欠压监控,可编程的低阈值精度 | UV_THR = 0x1 | -10% | |||
10.1.3 | VBUCKx_UV_H_ACC、 VLDOx_UV_H_ACC |
欠压阈值精度,VOUT ≥ 1V | VOUT ≥ 1V | -1.5% | +1.5% | ||
10.1.4 | VBUCKx_UV_L_ACC、 VLDOx_UV_L_ACC |
欠压阈值精度,VOUT < 1V | VOUT < 1V | -10 | +10 | mV | |
10.1.5 | VBUCKx_UV_HYS、 VLDOx_UV_HYS |
欠压迟滞 | 0.25% | 1% | 1.75% | ||
10.1.6 | VBUCKx_SCG_TH、VLDOx_SCG_TH | 短路 (SCG) 和残余电压 (RV) 检测下降阈值 | 220 | 260 | 300 | mV | |
10.1.7 | VBUCKx_SCG_HYS、VLDOx_SCG_HYS | 短路 (SCG) 和残余电压 (RV) 检测阈值迟滞 | 75 | mV | |||
10.2.1a | TWARM_Rising | 温度上升警告阈值 (WARM) | 对于四个传感器中的每一个 | 130 | 140 | 150 | °C |
10.2.1b | TWARM_Falling | 温度下降警告阈值 (WARM) | 对于四个传感器中的每一个 | 125 | 135 | 145 | °C |
10.2.2a | THOT_Rising | 温度上升关断阈值(TSD、HOT) | 对于四个传感器中的每一个 | 140 | 150 | 160 | °C |
10.2.2b | THOT_Falling | 温度下降关断阈值(TSD、HOT) | 对于四个传感器中的每一个 | 130 | 140 | 150 | °C |
10.2.3 | THYS | WARM 的温度迟滞 | 对于四个传感器中的每一个 | -5 | °C | ||
时序要求 | |||||||
10.3.1a | tDEGLITCH | 欠压 (UV) 和接地短路 (SCG) 故障检测抗尖峰脉冲时间 | 从 UV/SCG 事件测得 | 13 | 20 | 27 | µs |
10.3.1b | tDEGLITCH_OC_short | 过流 (OC) 故障检测抗尖峰脉冲时间,上升沿,短 | 从 OC 事件上升沿测量 | 26 | 35 | 45 | µs |
10.3.1c | tDEGLITCH_OC_long | 过流 (OC) 的故障检测抗尖峰脉冲时间,上升沿,长 | 从 OC 事件上升沿测量 | 1.6 | 2 | 2.2 | ms |
10.3.2a | tREACTION | 欠压 (UV) 和接地短路 (SCG) 的故障反应时间(包括抗尖峰脉冲时间) | 从 UV/SCG 事件到 nINT 拉至低电平测得 | 26 | 40 | 54 | µs |
10.3.2b | tREACTION_OC_short | 过流 (OC) 的故障反应时间(包括抗尖峰脉冲时间) | 从 UV/OC/SCG 事件到 nINT 拉至低电平测得 | 45 | 65 | 81 | µs |
10.3.2c | tREACTION_OC_long | 过流 (OC) 的故障检测抗尖峰脉冲时间,上升沿,长 | 从 OC 事件上升沿测量 | 1.6 | 2 | 2.2 | ms |
10.3.2d | tREACTION_WARM | 温度警告 (WARM)、热关断 (TSD/HOT) 的故障反应时间 | 从 WARM/HOT 事件到 nINT 拉至低电平测得 | 525 | µs |