TPS65220 通过 I2C 控制或通过 MODE/STBY 引脚支持低功耗模式。通过 MFP_2_CONFIG 寄存器中的 MODE_STBY_CONFIG 位选择引脚的配置。可以通过写入 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 MODE_STBY_POLARITY 位来配置此引脚的极性。上电后,不得更改极性配置。只能将 MODE/RESET 或 MODE/STBY 配置为 MODE。如果两者都配置为 MODE,则优先采用 MODE/RESET,而忽略 MODE/STBY。
MODE/STBY 配置为“MODE”:
- 如果配置为“MODE”,则引脚状态决定降压转换器的开关模式。此选择仅适用于准固定频率模式。
- 强制此引脚的持续时间超过 tDEGLITCH_MFP 会强制降压稳压器进入 PWM 模式(与负载电流无关)。将此引脚置为低电平无效可让降压稳压器进入 PFM 模式。进入 PFM 和从 PFM 退出由负载电流控制。只能将一个引脚(MODE/STBY 或 MODE/RESET)配置为“MODE”。
- 也可以通过写入 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 MODE_I2C_CTRL 位来控制自动 PFM/强制 PWM 的选择。
- MODE 的改变不会导致状态转换。
- 在三个降压转换器之一上电期间,屏蔽此电源轨上的 MODE 更改,仅在斜坡完成后更改才会生效。
MODE/STBY 配置为“STBY”:
- 强制此引脚持续时间超过 tDEGLITCH_MFP 会定序关断在 STBY_1_CONFIG 或 STBY_2_CONFIG 寄存器中选择关闭的电源轨。将此引脚置为无效会再次对所选的电源轨进行定序开启。
- 如果在 STBY 状态期间支持 I2C 通信,则还可以通过写入 MFP_CTRL 寄存器中的 STBY_I2C_CTRL 位来控制进入和退出 STBY 状态的转换。
- 根据定义,配置为“STBY”的 MODE/STBY 引脚的变化确实会导致状态转换。
- 无论引脚设置如何,器件始终会上电以进入 ACTIVE 状态。器件仅在进入 ACTIVE 状态后才会对 STBY 引脚状态或 I2C 命令作出反应。
MODE/STBY 配置为“MODE 和 STBY”:
- 该引脚可配置为同时执行 MODE 和 STBY 功能
- 强制此引脚持续时间超过 tDEGLITCH_MFP 会定序关断在 STBY_1_CONFIG 或 STBY_2_CONFIG 寄存器中选择关闭的电源轨,并允许进入自动 PFM 模式(仅适用于准固定频率模式)。将此引脚置为无效会再次对所选的电源轨进行定序开启,并强制降压稳压器进入强制 PWM 模式。此配置需要协调极性设置。
- 如果通过写入 MFP_CTRL 寄存器中的 STBY_I2C_CTRL 位来命令进入和退出 STBY 状态的转换(前提是在 STBY 状态期间支持 I2C 通信),则需要通过写入 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 MODE_I2C_CTRL 位来单独执行 MODE 更改命令。
- 根据定义,配置为“MODE 和 STBY”的 MODE/MODE 引脚的变化确实会导致状态转换。
- 默认情况下,STBY 会置为无效且忽略该引脚,直至器件完成上电序列。在三个降压转换器之一上电期间,屏蔽此电源轨上的 MODE 更改,仅在斜坡完成后更改才会生效。即使在电源轨斜坡期间(INITIALIZE 转换到 ACTIVE 期间除外),系统也会对 STBY 引脚发出的状态更改命令作出反应。
请参阅“PWM/PFM 和复位 (MODE/RESET)”部分中引脚和 I2C 命令的真值表