ZHCSQO4A December 2022 – July 2023 TPS65220
PRODUCTION DATA
POS | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电气特性 | |||||||
7.1.1 | VIN_LDO | 输入电压(LDO 模式)(1) | LDO 模式,最大为 VSYS | 1.5 | 5.5 | V | |
7.1.2 | VIN_LDO_BYP | 输入电压(旁路模式)(1) (5) | 旁路模式,最大为 VSYS | 1.5 | 3.4 | V | |
7.1.3 | VIN_LDO_LSW | 输入电压(LSW 模式)(1) | LSW 模式,最大为 VSYS | 1.5 | 5.5 | V | |
7.1.4 | VOUT_LDO | LDO 输出电压可配置范围 | LDO 模式,阶跃为 50mV,VIN - VOUT > 300mV | 0.6 | 3.4 | V | |
7.1.5 | VOUT_LDO_BYP | 旁路模式下的 LDO 输出电压可配置范围 | 旁路模式,可配置 VOUT 范围(阶跃为 50mV) | 1.5 | 3.4 | V | |
7.1.6 | VOUT_STEP | 输出电压阶跃 | LDO 模式,0.6V ≤ VOUT ≤ 3.4V | 50 | mV | ||
7.1.7 | VDROPOUT | 压降电压 | VINmin ≤ VIN ≤ VIN,IOUT = 400mA | 150 | 300 | mV | |
7.1.8 | VOUT_ACCURACY_H | 总直流输出电压精度,包括电压基准、直流负载和线性调整率、工艺和温度变化 | LDO 模式,VIN - VOUT > 300mV,VOUT ≥ 1V | –1.1% | 1.1% | ||
7.1.9 | VOUT_ACCURACY_L | 总直流输出电压精度,包括电压基准、直流负载和线性调整率、工艺和温度变化 | LDO 模式,VIN - VOUT > 300mV,VOUT < 1V | -11 | 11 | mV | |
7.1.10 | RBYPASS_H | 旁路电阻,高输出电压 | 2.5V ≤ VIN ≤ 3.6V,VIN ≤ VSYS,IOUT = 400mA,旁路模式 | 200 | mΩ | ||
7.1.11 | RBYPASS_L | 旁路电阻,低输出电压 | 1.5V ≤ VIN ≤ 2.5V,VIN ≤ VSYS,IOUT = 400mA,旁路模式 | 250 | mΩ | ||
7.1.12 | RLSW_H | LSW 电阻,高输出电压 | 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V,VIN ≤ VSYS,IOUT = 400mA,LSW 模式 | 200 | mΩ | ||
7.1.13 | RLSW_L | LSW 电阻,低输出电压 | 1.5V ≤ VIN ≤ 2.5V,VIN ≤ VSYS,IOUT = 400mA,LSW 模式 | 250 | mΩ | ||
7.2.1 | VLOAD_TRANSIENT | 瞬态负载调整率,ΔVOUT | IOUT = IOUT_MAX 的 20% 到 80% 至 20%,tr = tf = 1µs | -35 | 35 | mV | |
7.2.2 | VLINE_TRANSIENT | 瞬态线性调整率 | VIN 阶跃 = 600mVPP,tR = tF = 10µs,LDO 不在压降条件,LDO 模式 | –25 | 25 | mV | |
7.2.3 | NOISERMS | RMS 噪声 | 100Hz < f ≤ 100kHz,VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V,IOUT = 300mA | 600 | μVRMS | ||
7.2.4 | VRIPPLE | 电压纹波 | 5 | mVPP | |||
7.3.1 | IOUT_MAX | 输出电流 | VPVIN_LDOxmin ≤ VIN ≤ VPVIN_LDOxmax, 应用于 LDO 模式、旁路模式和 LSW 模式 |
400 | mA | ||
7.3.2 | ICURRENT_LIMIT | 短路电流限制 | VIN = 3.6V,VOUT = 0V | 600 | 980 | 1600 | mA |
7.3.3 | IIN_RUSH_LDO | LDO 浪涌电流 | LDO 模式,最大 20µF 负载连接至 VLDOx,IOUT = 0mA 或 400mA | 1500 | mA | ||
7.3.4 | IIN_RUSH_LDO_BYP | 旁路模式下的 LDO 浪涌电流 | 旁路模式,最大 50μF 负载连接至 VLDOx | 1500 | mA | ||
7.3.5 | IIN_RUSH_LDO_LSW | LSW 模式下的 LDO 浪涌电流 | LSW 模式,最大 50μF 负载连接到 VLDOx | 1500 | mA | ||
7.3.6 | RDISCHARGE | LDO 输出处的下拉放电电阻 | 仅在禁用转换器时有效。适用于 LDO、旁路和 LSW 模式 | 100 | 200 | 300 | Ω |
7.3.7a | IQ_ACTIVE_LDO | 25°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流, LDO 模式 |
LDO 模式,IOUT = 0mA, TJ = 25°C |
50 | 62 | µA | |
7.3.7b | IQ_ACTIVE_LDO | -40°C 至 125°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流, LDO 模式 |
LDO 模式,IOUT = 0mA, TJ = -40°C 至 125°C |
50 | 65 | µA | |
7.3.7b | IQ_ACTIVE_LDO | -40°C 至 150°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流, LDO 模式 |
LDO 模式,IOUT = 0mA, TJ = -40°C 至 150°C |
50 | 66 | µA | |
7.3.8a | IQ_ACTIVE_LDO_BYP | 25°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流, 旁路模式 |
旁路模式,IOUT = 0mA, TJ = 25°C |
43 | 48 | µA | |
7.3.8b | IQ_ACTIVE_LDO_BYP | -40°C 至 125°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流, 旁路模式 |
旁路模式,IOUT = 0mA, TJ = -40°C 至 125°C |
43 | 50 | µA | |
7.3.8b | IQ_ACTIVE_LDO_BYP | -40°C 至 150°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流, 旁路模式 |
旁路模式,IOUT = 0mA, TJ = -40°C 至 150°C |
43 | 50 | µA | |
7.3.9a | IQ_ACTIVE_LDO_LSW | 25°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流, LSW 模式 |
LSW 模式,IOUT = 0mA, TJ = 25°C |
46 | 53 | µA | |
7.3.9b | IQ_ACTIVE_LDO_LSW | -40°C 至 125°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流, LSW 模式 |
LSW 模式,IOUT = 0mA, TJ = -40°C 至 125°C |
46 | 53 | µA | |
7.3.9b | IQ_ACTIVE_LDO_LSW | -40°C 至 150°C 时 ACTIVE 状态下的静态电流, LSW 模式 |
LSW 模式,IOUT = 0mA, TJ = -40°C 至 150°C |
46 | 54 | µA | |
7.4.1 | CIN | 输入滤波电容(2) | 从 PVIN_LDOx 连接到 GND 适用于 LDO、旁路和 LSW 模式 |
1.6 | 2.2 | µF | |
7.4.2 | COUT | 输出滤波电容(3) | 从 VLDOx 连接到 GND,LDO 模式 | 1.6 | 2.2 | 4 | µF |
7.4.3 | COUT_TOTAL | 输出端的总电容(本地 + POL),LDO 模式(4) | 1MHz < f < 10MHz | 20 | µF | ||
7.4.4 | COUT_TOTAL_BYP | 输出端的总电容(本地 + POL),旁路模式(4) | 1MHz < f < 10MHz | 50 | µF | ||
7.4.5 | COUT_TOTAL_LSW | 输出端的总电容(本地 + POL),LSW 模式(4) | 1MHz < f < 10MHz | 50 | µF | ||
7.4.6 | CESR | 滤波电容 ESR 最大值 | 1MHz < f < 10MHz | 10 | 20 | mΩ | |
时序要求 | |||||||
7.5.1 | tRAMP | LDO 和旁路模式下的斜坡时间 LDO | 从使能到目标值的 98% 测得,LDO 模式或旁路模式,在单独启用时进行测量,假设没有残余电压 | 950 | µs | ||
7.5.2 | tRAMP_SLEW | LDO 和旁路模式下的斜升压摆率 | VOUT 范围为 0.3V 至 VOUT 的 90% | 12 | mV/µs | ||
7.5.3 | tRAMP_LSW | 斜坡时间 LSW 模式 | 从使能到目标值测得,LSW 模式,假设没有残余电压 | 1250 | µs | ||
7.5.4 | tRAMP_SLEW | LSW 模式下的斜升压摆率 | VOUT 范围为 0.3V 至 VOUT 的 90% | 12 | mV/µs | ||
7.5.5 | tTRANS_1P8_3P3 | 转换时间 1.8V - 3.3V | VIN = 4.0V,IOUT = 300mA | 2 | ms | ||
7.5.6 | tTRANS_3P3_1P8 | 转换时间 3.3V - 1.8V | VIN = 4.0V,IOUT = 300mA | 2 | ms |