ZHCSQO4A December 2022 – July 2023 TPS65220
PRODUCTION DATA
ACTIVE 状态是系统启动并运行时的正常工作模式。所有已启用的降压转换器和 LDO 均可正常运行并可通过 I2C 接口进行控制。唤醒事件后,无论放电配置如何,PMIC 都会释放输出上的潜在残余电压。通过将 STBY 引脚置为高电平无效或通过 I2C 命令,也可以直接从 STBY 状态进入 ACTIVE 状态。有关详细信息,请参阅 STBY 状态说明。要转换到 STBY,必须强制设置 STBY 引脚,或者必须向 MFP_CTRL 寄存器中的 STBY_I2C_CTRL 发出 I2C 命令。
若要转换到 INITIALIZE 状态,必须发生以下 OFF_Request 之一: