ZHCSQO4A December 2022 – July 2023 TPS65220
PRODUCTION DATA
POS | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电气特性 | |||||||
5.1.1a | VIN_BUCK1 | 输入电压(1) | 降压转换器电源电压,最大为 VSYS | 2.5 | 5.5 | V | |
5.1.1b | VOUT_BUCK1 | 降压输出电压可配置范围 | 输出电压可在 0.6V ≤ VOUT ≤ 1.4V 时以 25mV 阶跃配置,在 1.4V < VOUT ≤ 3.4V 时以 100mV 阶跃配置 | 0.6 | 3.4 | V | |
5.1.2a | IQ_BUCK1 | 静态电流,25°C,PFM,低带宽情况 | PFM,BUCK1 启用,无负载, VIN = 5.0V,VOUT = 1.2V,TJ= 25°C |
10 | 13 | μA | |
5.1.2b | IQ_BUCK1 | 静态电流,-40°C 至 125°C,PFM,低带宽情况 | PFM,BUCK1 启用,无负载, VIN = 5.0V,VOUT = 1.2V,TJ= -40°C 至 125°C |
15 | 44 | μA | |
5.1.2c | IQ_BUCK1 | 静态电流,-40°C 至 150°C,PFM,低带宽情况 |
PFM,BUCK1 启用,无负载, VIN = 5.0V,VOUT = 1.2V,TJ= -40°C 至 150°C |
20 | 63 | μA | |
5.1.3a | VHEADROOM_PWM | 输入到输出电压余量(2) | 对于最大负载 IOUT = 2.5A 下的转角引脚 |
500 | mV | ||
5.1.3b | VHEADROOM_PWM | IOUT = IOUT_MAX 时的输入到输出电压余量(2) | 对于 IOUT = IOUT_MAX 下的转角引脚 |
700 | mV | ||
5.1.3c | VHEADROOM_FF | 输入到输出电压余量(2) | 对于最大负载 IOUT = 0.7A 下的转角引脚 |
500 | mV | ||
5.1.3d | VHEADROOM_FF | IOUT = IOUT_MAX 时的输入到输出电压余量(2) | 对于 IOUT = IOUT_MAX 下的转角引脚 |
1000 | mV | ||
5.1.4 | VOUT_STEP_LOW | 输出电压阶跃 | 0.6V ≤ VOUT ≤ 1.4V | 25 | mV | ||
5.1.5 | VOUT_STEP_HIGH | 输出电压阶跃 | 1.5V ≤ VOUT ≤ 3.4V | 100 | mV | ||
5.1.6a | VOUT_ACC_DC_PWM | 强制 PWM 模式下的直流输出电压精度,低和高带宽情况 | IOUT = IOUT_MAX, VOUT ≥ 0.7V 至 3.4V, VIN - VOUT > 700mV 强制 PWM,低带宽情况 |
–1.5% | 1.5% | ||
5.1.6b | VOUT_ACC_DC_PWM | 强制 PWM 模式下的直流输出电压精度,低和高带宽情况 | IOUT = IOUT_MAX, VOUT = 0.6V 至 0.7V, VIN - VOUT > 700mV 强制 PWM,低带宽情况 |
-10 | 10 | mV | |
5.1.6c | VOUT_ACC_DC_PFM | 自动 PFM 模式下的直流输出电压精度,低和高带宽情况 | IOUT = 1mA, VOUT = 0.6V 至 3.4V, VIN - VOUT > 500mV 自动 PFM,低带宽情况 |
–3.0% | 3.5% | ||
5.1.6d | VOUT_ACC_DC_FF | 固定频率模式下的直流输出电压精度,低和高带宽情况 | IOUT = IOUT_MAX, VOUT ≥ 0.7V 至 3.4V, VIN - VOUT > 1000mV 固定频率,低带宽情况 |
–1.5% | 1.5% | ||
5.1.6e | VOUT_ACC_DC_FF | 固定频率模式下的直流输出电压精度,低和高带宽情况 | IOUT = IOUT_MAX, VOUT = 0.6V 至 0.7V, VIN - VOUT > 1000mV 固定频率,低带宽情况 |
-10 | 10 | mV | |
5.1.7 | RFB_INPUT | 反馈输入阻抗 | 转换器已启用 | 2.3 | 3.75 | 5.0 | MΩ |
5.2.1a | VLOAD_REG_PWM | 直流负载调整率,强制 PWM,低带宽情况 | VIN = 5.0V,VOUT = 1.2V, IOUT = 0 至 IOUT_MAX, 强制 PWM,低带宽情况,COUT = 40μF |
0.1 | 0.16 | %/A | |
5.2.1b | VLOAD_REG_FF | 直流负载调整率,固定频率,低带宽情况 | VIN = 5.0V,VOUT = 1.2V, IOUT = 0 至 IOUT_MAX, 固定频率,低带宽情况,COUT = 40μF |
0.1 | 0.16 | %/A | |
5.2.2a | VLINE_REG | 直流线性调整率,强制 PWM,低带宽情况 | VIN = 3.3V 至 5.5V, VOUT = 1.2V, IOUT = 1mA 和 IOUT_MAX 强制 PWM,低带宽情况,COUT = 40μF |
0.1 | 0.16 | %/V | |
5.2.2b | VLINE_REG | 直流线性调整率,固定频率,低带宽情况 | VIN = 3.3V 至 5.5V, VOUT = 1.2V, IOUT = 1mA 和 IOUT_MAX 固定频率,低带宽情况,COUT = 12μF |
0.1 | 0.16 | %/V | |
5.2.3a | VLOAD_TRANSIENT | 负载瞬态,VOUT=0.75V,自动 PFM,高带宽情况 | VIN = 5.0V,VOUT = 0.75V, IOUT = 100mA 至 1100mA至 100mA, tR = tF = 500ns, 自动 PFM,高带宽情况,COUT = 80μF |
-27.5 | 27.5 | mV | |
5.2.3b | VLOAD_TRANSIENT | 负载瞬态,VOUT=0.75V,强制 PWM,高带宽情况 | VIN = 5.0V,VOUT = 0.75V, IOUT = 100mA 至 1100mA至 100mA, tR = tF = 500ns, 强制 PWM,高带宽情况,COUT = 80μF |
-27.5 | 27.5 | mV | |
5.2.3c | VLOAD_TRANSIENT | 负载瞬态,VOUT=0.75V,固定频率,高带宽情况 | VIN = 5.0V,VOUT = 0.75V, IOUT = IOUT = 100mA 至 1100mA至 100mA, tR = tF = 500ns, 固定频率,高带宽情况,COUT = 60μF |
-27.5 | 27.5 | mV | |
5.2.4a | VLOAD_TRANSIENT | 负载瞬态,VOUT=1.8V,自动 PFM,低带宽情况 | VIN = 5.0V,VOUT = 1.8V, IOUT = 1mA 至 1A至 1mA, tR = tF = 1μs, 自动 PFM,COUT = 40μF |
-90 | 90 | mV | |
5.2.4b | VLOAD_TRANSIENT | 负载瞬态,VOUT=1.8V,强制 PWM,低带宽情况 | VIN = 5.0V,VOUT = 1.8V, IOUT = 1mA 至 1A至 1mA, tR = tF = 1μs, 强制 PWM,COUT = 40μF |
-60 | 60 | mV | |
5.2.4c | VLOAD_TRANSIENT | 负载瞬态,VOUT=1.8V,固定频率,低带宽情况 | VIN = 5.0V,VOUT = 1.8V, IOUT = 1mA 至 1A至 1mA, tR = tF = 1μs, 固定频率,低带宽情况,COUT = 12μF |
-180 | 180 | mV | |
5.2.5a | VLINE_TRANSIENT | 线路瞬态,VOUT=1.2V,强制 PWM,低带宽情况 | VIN = 3.3V 至 5.5V,在 50μs 下, VOUT = 1.2V,IOUT = 1mA 和 IOUT_MAX, 强制 PWM,低带宽情况,COUT = 40μF |
-50 | 50 | mV | |
5.2.5b | VLINE_TRANSIENT | 线路瞬态,VOUT=1.2V,固定频率,低带宽情况 | VIN = 3.3V 至 5.5V,在 50μs 下, VOUT = 1.2V,IOUT = 1mA 和 IOUT_MAX, 固定频率,低带宽情况,COUT = 12μF |
-50 | 50 | mV | |
5.2.6a | VRIPPLE_PP_PWM | 强制 PWM 模式,低带宽情况 | VIN = 5.0V,VOUT = 2.5V, 强制 PWM,低带宽情况,COUT = 40µF,X5R,ESR = 10mΩ, L = 470nH,DCR = 50mΩ IOUT = 1A |
10 | 20 | mVPP | |
5.2.6b | VRIPPLE_PP_PFM | 自动 PFM 模式,低带宽情况 | VIN = 5.0V,VOUT = 2.5V, 自动 PFM,低带宽情况,COUT = 40µF,X5R,ESR = 10mΩ, L = 470nH,DCR = 50mΩ IOUT = 20mA |
20 | 40 | mVPP | |
5.2.6c | VRIPPLE_PP_FF | 固定频率模式,低带宽情况,禁用展频 | VIN = 5.0V,VOUT = 2.5V, 固定频率,低带宽情况,COUT = 12µF,X5R,ESR = 10, L = 470nH,DCR = 50mΩ, IOUT = 1A, 禁用展频 |
10 | 20 | mVPP | |
5.2.6d | VRIPPLE_PP_FF_SS | 固定频率模式,低带宽情况 | VIN = 5.0V,VOUT = 2.5V, 固定频率,低带宽情况,COUT = 12µF,X5R,ESR = 10mΩ, L = 470nH,DCR = 50mΩ, IOUT = 1A, 启用展频 |
20 | 40 | mVPP | |
5.3.1 | IOUT_MAX | 最大工作电流 | 3.5 | A | |||
5.3.2 | ICURRENT_LIMIT | 峰值电流限制 | VIN = 2.5V 至 5.5V | 4.6 | 5.7 | 6.9 | A |
5.3.3 | IREV_CUR_LIMIT | 反向峰值电流限制 | VIN = 2.5V 至 5.5V | –2.0 | –1.5 | -1.0 | A |
5.3.4a | RDSON_HS | 高侧 MOSFET 导通电阻,5V 电源 | 测量的引脚对引脚,VIN = 5V | 70 | mΩ | ||
5.3.4b | RDSON_HS | 高侧 MOSFET 导通电阻,3.3V 电源 | 测量的引脚对引脚,VIN = 3.3V | 80 | mΩ | ||
5.3.5a | RDSON_LS | 低侧 MOSFET 导通电阻,5V 电源 | 测量的引脚对引脚,VIN = 5V | 40 | mΩ | ||
5.3.5b | RDSON_LS | 低侧 MOSFET 导通电阻,3.3V 电源 | 测量的引脚对引脚,VIN = 3.3V | 50 | mΩ | ||
5.3.6 | RDISCHARGE | 输出放电电阻 | 仅在禁用转换器时有效 | 60 | 125 | 200 | Ω |
5.4.1 | LSW | 输出电感 | DCR = 50mΩ(最大值) | 330 | 470 | 611 | nH |
5.4.2a | COUT | 低带宽情况下采用自动 PFM 或强制 PWM 模式的输出电容 | ESR = 10mΩ(最大值) | 10 | 75 | μF | |
5.4.2b | COUT_FF | 低带宽情况下采用固定频率时的输出电容 | ESR = 10mΩ(最大值) | 12 | 36 | μF | |
5.4.3a | COUT_HIGH_BW | 高带宽情况下采用自动 PFM 或强制 PWM 模式的输出电容 | ESR = 10mΩ(最大值) | 30 | 220 | μF | |
5.4.3b | COUT_HIGH_BW_FF | 高带宽情况下采用固定频率时的输出电容 | ESR = 10mΩ(最大值) | 48 | 144 | μF | |
时序要求 | |||||||
5.5.1 | tRAMP | 强制 PWM、低带宽情况下的斜坡时间 | 从启用到达到目标值 98% 的时间(假设没有残余电压) | 0.3 | 1.65 | ms | |
5.5.2a | DVFS_RISE_ QFF |
强制 PWM 模式上升斜率时的 DVFS 时序要求 | DVFS 电压从 0.6V 调整到 1.4V 期间的阶跃持续时间 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | mV/μs |
5.5.2b | DVFS_RISE_ FF |
固定频率模式上升斜率时的 DVFS 时序要求 | DVFS 电压从 0.6V 调整到 1.4V 期间的阶跃持续时间 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | mV/μs |
5.5.2c | DVFS_FALL | 强制 PWM 或固定频率模式下降斜率时的 DVFS 时序要求 | DVFS 电压从 1.4V 调整到 0.6V 期间的阶跃持续时间 | 0.45 | 0.53 | 0.61 | mV/μs |
开关特性 | |||||||
5.6.1a | fSW | 开关频率,强制 PWM,高或低带宽情况 | 强制 PWM,VIN = 3.3V 至 5V, VOUT = 0.8V 至 1.8V, IOUT = 1A 至 3A |
2.3 | MHz | ||
5.6.1b | fSW | 开关频率,固定频率,高或低带宽情况,无展频 | 固定频率,VIN = 3.3V 至 5V, VOUT = 0.8V 至 1.8V, IOUT = 1A 至 3A |
2.18 | 2.3 | 2.42 | MHz |
5.6.2 | fSW_SS_EN | 开关频率,固定频率,高或低带宽情况,启用展频 | 固定频率,VIN = 3.3V 至 5V, VOUT = 0.8V 至 1.8V, IOUT = 1A 至 3A 启用展频 |
1.95 | 2.65 | MHz |