ZHCSVZ8B August 2024 – January 2025 TPS62914-Q1 , TPS62916-Q1 , TPS62918-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 3.0 | 17 | V | |
| VOUT | 输出电压 | 0.8 | 5.5 | V | |
| CIN | 有效输入电容 | 5 | 10 | µF | |
| COUT | 有效输出电容 | 80 | 120 | 200 | µF |
| Lf | 有效滤波电感 | 0 | 10 | 50 | nH |
| Cf | 有效滤波电容 | 20 | 40 | 160 | µF |
| COUT + Cf | 有效总输出电容,包括第一和第二个 L-C 滤波器 | 80 | 400 | µF | |
| IOUT | TPS62914-Q1 的输出电流 | 0 | 4.5 | A | |
| IOUT | TPS62916-Q1 的输出电流 | 0 | 6 | A | |
| IOUT | TPS62918-Q1 的输出电流 | 0 | 8 | A | |
| fSYNC | 同步范围(2.2MHz 设置) | 1.9 | 2.2 | 2.4 | MHz |
| fSYNC | 同步范围(1.4MHz 设置) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | MHz |
| fSYNC | 同步范围(1.0MHz 设置) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | MHz |
| TJ(1) | 结温 | -40 | 150 | °C | |