ZHCSVZ8B August 2024 – January 2025 TPS62914-Q1 , TPS62916-Q1 , TPS62918-Q1
PRODUCTION DATA
EN/SYNC 引脚还用于器件同步。将时钟信号施加到该引脚后,器件被启用并读取 S-CONF 引脚的配置。外部时钟频率必须在 S-CONF 引脚所设置的时钟同步频率范围内。当时钟信号从时钟变为静态高电平时,器件会从外部时钟切换到内部时钟。要在使用外部时钟时关断器件,EN/SYNC 必须变为低电平并持续至少 10µs。
时钟信号可以是具有电气表中所指定逻辑电平的逻辑信号,并且可以直接应用到 EN/SYNC 引脚。外部逻辑(如与门)可用于组合单独的使能和时钟输入,如图 6-1 中所示。
图 6-1 与单独的使能信号同步(可选)