ZHCSVZ8B August 2024 – January 2025 TPS62914-Q1 , TPS62916-Q1 , TPS62918-Q1
PRODUCTION DATA
对于单个 L-C 系统设计,有效输出电容范围为 80μF(最小值)至 400μF(最大值)。使用第二级 L-C 滤波器时,第一级 L-C 滤波器必须具有 80μF 至 160μF 的输出电容,第二级 L-C 滤波器(若使用)必须具有至少 20μF 的电容,并且两个 L-C 滤波器的总电容必须小于 400μF。负载瞬态测试和测量波特图是验证稳定性的好方法。
TI 建议使用陶瓷电容器(X5R 或 X7R)。陶瓷电容器具有直流偏置效应,会对最终的有效电容产生很大影响。结合考虑封装尺寸和额定电压,仔细选择合适的电容器。在为低噪声应用选择输出电容器时,输出电容器的 ESR 和 ESL 也是重要的考虑因素。较小的封装尺寸通常具有较低的 ESL 和 ESR。TI 建议使用 0805 或更小的封装,只要封装能够提供稳定运行所需的电容和额定电压即可。表 7-6 列出了推荐的输出电容器。
| 电容类型 | 电容值 | 制造商 | 电压 (V) | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| 大容量电容器 | 22μF,X7S | TDK C2012X7S1A226M125AC | 10 | 0805 |
| 大容量电容器 | 47μF,X7R | Murata GRM32ER71A476ME15L | 10 | 1210 |