ZHCSVZ8B August 2024 – January 2025 TPS62914-Q1 , TPS62916-Q1 , TPS62918-Q1
PRODUCTION DATA
连接到该引脚的电容器可降低转换器的低频噪声并设置软启动时间。电容越大,噪声越低,转换器的启动时间越长。此引脚上通常连接一个 470nF 电容器,启动时间为 5ms,但可以使用更长和更短的启动时间。在轻负载条件下的软启动期间,器件会根据需要跳过开关脉冲,不对输出电压进行放电。该器件可能会在启动时产生预偏置输出电压。
该器件通过向基准电压添加 R-C 滤波器来实现低噪声,如节 6.2 所示。在启动过程中,NR/SS 电容器将以恒定电流 75µA(典型值)充电,直到电压到达 0.8V。较大的 NR/SS 电容可降低低频噪声 所示。启动时间为 35ms 时,最大 NR/SS 电容为 3.3µF。最短启动时间在内部设置为 0.7ms,当存在小型 NR/SS 电容器或没有 NR/SS 电容器时会发生这种情况。