ZHCSVZ8B August 2024 – January 2025 TPS62914-Q1 , TPS62916-Q1 , TPS62918-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有短路和过流保护功能。开关电流限值可防止器件出现高电感器电流和从输入电压轨汲取过大的电流。在电感器短路、饱和或者输出电路重载或短路的情况下,可能会产生过大的电流。如果电感器电流达到阈值 (ISWpeak),高侧 MOSFET 将关断,低侧 MOSFET 将导通,以便降低电感器电流。仅当低侧电流低于低侧拉电流限值 ISWvalley 时,高侧 MOSFET 才会再次导通。
由于内部传播延迟,实际电流可能会超过静态电流限制,尤其是在输入电压较高且使用非常小的电感的情况下。动态电流限制的计算方法如下面的方程式 1 所示:
其中
低侧 MOSFET 还包含负电流限值,以防止过大的电流通过电感器流回输入端。如果超过低侧灌电流限制,低侧 MOSFET 将关闭。在这种情况下,两个 MOSFET 都会关闭,直到下一个周期开始为止。