ZHCSVZ8B August 2024 – January 2025 TPS62914-Q1 , TPS62916-Q1 , TPS62918-Q1
PRODUCTION DATA
大多数低噪声和低纹波应用在负载之前使用铁氧体磁珠和旁路电容器。使用第二个 L-C 滤波器对于具有恒定负载电流的低噪声和低纹波应用(例如 ADC、DAC 和抖动消除器)尤其有用。第二级 L-C 滤波器是可选的,器件可不与此滤波器搭配使用。如果没有滤波器,器件的低输出电压噪声典型值为 16.9μVRMS,,输出电压纹波为 280μVRMS,如图 5-10 所示。如图 5-12 所示,第二级 L-C 滤波器可将输出电压纹波再衰减约 30dB。为了改善负载调节,该器件可以在第二级 L-C 滤波器之后遥感输出电压,并针对 L-C 滤波器产生的额外双极点进行内部补偿。
为了使第二级 L-C 滤波器尽可能小,内部补偿针对 10nH 至 50nH 的电感进行了优化。一个小型铁氧体磁珠甚至 PCB 布线都可为输出电压纹波滤波提供足够的电感。相关详细信息,请参阅 节 7.2.2.2.4。