ZHCSVZ8B August 2024 – January 2025 TPS62914-Q1 , TPS62916-Q1 , TPS62918-Q1
PRODUCTION DATA
使用 S-CONF 引脚可以启用或禁用展频调制。DC/DC 转换器会在开关频率下产生输出电压纹波。为 ADC 或模拟前端 (AFE) 供电时,开关频率会在输出频谱中生成高频混合杂散以及低频杂散。使用可选的第二级 L-C 滤波器可将转换器的纹波和杂散降低高达 30dB。
该器件集成了随机展频调制 (SSM) 方案,由连接到 S-CONF 引脚的电阻器根据表 6-1 进行选择。可选择随机调制以在更大的频率范围内扩展开关频率。调制展频为器件开关频率的 +/- 10%。当接收器带宽 ≤ 调制频率时,该 SSM 提供高衰减,在高速 ADC 应用中使用快速傅里叶变换 (FFT) 后处理的系统通常就是这种情况。对于对调制频率下的噪声敏感的应用,使用随机 SSM。使用随机展频调制还可以降低输出频谱中的杂散,如图 5-2 所示。随机调制使用斐波那契线性反馈移位寄存器 (LFSR),以便在假随机生成周期内每个音调生成一次。展频如图 6-2 所示。 所示。
图 6-2 扩频调制