ZHCSVZ8B August 2024 – January 2025 TPS62914-Q1 , TPS62916-Q1 , TPS62918-Q1
PRODUCTION DATA
该器件通过将 EN/SYNC 引脚拉至高电平来启用,并且具有精确的上升阈值电压,通常为 1.01V。启用该器件后,通过 S-CONF 引脚的配置来设置工作模式。此操作发生在器件启动延迟时间 tdelay 内。tdelay 到期后,内部软启动电路会在 CNR/SS 电容器设置的软启动时间内斜升输出电压。启动延迟时间 tdelay 根据所选的 S-CONF 值而变化。采用更小的 S-CONF 电阻时,启动延迟时间最短。
EN/SYNC 引脚有一个有源下拉电阻 RPD。此电阻可在 EN/SYNC 引脚不能驱动至低电平的情况下防止器件不受控制的启动。启动后,下拉电阻器断开。EN 设置为低电平后,器件进入关断模式,下拉电阻器再次激活。