ZHCSUN5 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 版本 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | |||||||
| VIN | 输入电压范围 | 全部 | 0.5 | 5.5 | V | ||
| VIN_UVLO | 欠压锁定阈值 | 全部 | VIN 上升 | 0.7 | V | ||
| VIN_UVLO | 欠压锁定阈值 | 全部 | VIN 下降 | 0.5 | V | ||
| IQ | 流入 VIN 引脚的静态电流 | 全部 | IC 启用,无负载,无开关,TJ 最高 85°C | 0.5 | nA | ||
| IQ | 流入 VOUT 引脚的静态电流 | 全部 | IC 启用,无负载,无开关,TJ 最高 85°C | 95 | 300 | nA | |
| ISD | 流入 VIN 引脚的关断电流 | 全部 | EN = 低电平,VIN = 3.6V,VOUT = 0V | 60 | nA | ||
| ILKG_SW | 流入 SW 引脚的漏电流(从 SW 引脚到 VOUT 引脚) | 全部 | VSW = 3.0V,VOUT = 0V,TJ = 25°C | 1 | 4 | nA | |
| ILKG_SW | 流入 SW 引脚的漏电流(从 SW 引脚到 VOUT 引脚) | 全部 | VSW = 3.0V,VOUT = 0V,TJ = 85°C | 1 | nA | ||
| ILKG_SW | 流入 SW 引脚的漏电流(从 SW 引脚到 GND 引脚) | 全部 | VSW = 3.0V,VOUT = 0V,TJ = 25°C | 1 | 15 | nA | |
| ILKG_SW | 流入 SW 引脚的漏电流(从 SW 引脚到 GND 引脚) | 全部 | VSW = 3.0V,VOUT = 0V,TJ 最高 85°C | 1 | 200 | nA | |
| 输出 | |||||||
| VOUT | 输出电压设置范围 | 全部 | 1.8 | 5.5 | V | ||
| VOUT_PWM_ACY | 输出电压精度 | 全部 | PWM,PFM 模式 | -2 | 2 | % | |
| VOUT_SNOOZE_ACY | 输出电压精度 | 全部 | 正常模式 | VOUT_PWM_ACY+37.5mV | V | ||
| 快速模式[fast mode] | VOUT_PWM_ACY+15mV | V | |||||
| 电源开关 | |||||||
| RDS(on) | 高侧 MOSFET 导通电阻 | 全部 | VOUT = 5.0V | 150 | mΩ | ||
| RDS(on) | 低侧 MOSFET 导通电阻 | 全部 | VOUT = 5.0V | 88 | mΩ | ||
| ILIM | 输入电流限制 | TPS61299Q | VIN = 3.6V,VOUT = 5.0V | 0.96 | 1.2 | 1.44 | A |
| ILH | 电感器电流纹波 | TPS61299Q | PWM | 350 | mA | ||
| 应用 | |||||||
| 逻辑接口 | |||||||
| VEN_H | EN 逻辑高电平阈值 | 全部 | VIN >= 1.05V | 0.84 | V | ||
| VEN_L | EN 逻辑低电平阈值 | 全部 | VIN >= 1.05V | 0.36 | V | ||
| VEN_H | EN 逻辑高电平阈值 | 全部 | VIN < 1.05V | 0.8*VIN | V | ||
| VEN_L | EN 逻辑低电平阈值 | 全部 | VIN < 1.05V | 0.2*VIN | V | ||
| IEN_LKG | 流入 EN 引脚的漏电流 | 全部 | VEN=5V | 1 | 50 | nA | |
| REN | EN 引脚下拉电阻器 | 全部 | EN = 低电平 | 800 | kΩ | ||
| 保护 | |||||||
| TSD | 热关断阈值 | TJ 上升 | 150 | °C | |||
| TSD_HYS | 热关断迟滞 | TJ 降至 TSD 以下 | 20 | °C | |||