ZHCSUN5 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
当 VOUT 引脚接地短路且输出电压变得低于 0.5V 时,TPS61299-Q1 器件开始限制电感器电流,这与软启动操作相同。当输入电压低于 1.8V 时,TPS61299-Q1 在不连续导通模式 (DCM) 和连续导通模式 (CCM) 的边界下工作,当输入电压高于 1.8V 时在 DCM 下工作。
解除短路之后,TPS61299-Q1 再次执行软启动序列,以便达到稳定的输出电压。