ZHCSUN5 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
在启动期间,当输入电压高于输出电压时,TPS61299-Q1 以降压模式工作,以便保持正常的开关操作。在降压模式下,通过将栅极拉至输入电压而非地来控制对 PMOS 进行整流的操作。这样,PMOS 两端的压降增加至足以调节输出电压的程度。高侧 PMOS 在饱和区工作,因此效率比升压模式要低得多。在此模式下,功率损耗也会增加,在考虑热性能时需要考虑这一点。此外,在降压模式下,电流限值也会降低,TPS61299-Q1 降低 20%。