ZHCSUN5 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61299-Q1 升压转换器没有固定的频率,它将电感器纹波电流保持在 350mA 不变,因此频率由运行条件决定。输入为 3.6V 时,频率约为 3MHz,输出为 5V,电感为 1μH。请参阅相关公式来计算效率。连续电流模式下估计的开关频率 ƒ 可以通过方程式 1 来计算。开关频率不是恒定值,而是由感应、输入电压和输出电压决定。
其中