ZHCSUN5 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61299-Q1 有一个内置欠压锁定 (UVLO) 电路来确保器件正常工作。当输入电压高于 0.7V 的 UVLO 上升阈值时,可以启用 TPS61299-Q1 来升高输出电压。在 TPS61299-Q1 启动且输出电压高于 1.8V 后,TPS61299-Q1 可在输入电压低至 0.5V 的情况下工作。