ZHCSUN5 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
通过在 VSEL 引脚和地之间连接一个电阻器,TPS61299-Q1 可支持 21 个内部输出电压设置选项。
在启动期间,当输出电压达到接近 1.8V 时,器件开始检测 VSEL 引脚的
配置条件。TPS61299-Q1 会通过将电阻设置选项从较低的设置逐渐增加到较高的设置来检查 VSEL 引脚,直至用户通过 10μs 时钟找到所需的设置配置。检测到配置后,TPS61299-Q1 会锁存设置的输出稳压电压。
TPS61299-Q1 在运行期间不会检测 VSEL 引脚,因此在运行期间更改电阻器不会更改 VSEL 设置。在运行期间切换 EN 引脚是刷新设置的一种方法。
为确保正常运行,TI 建议设置电阻精度必须为 1%,VSEL 引脚的
寄生电容小于 10pF。
电阻 (kΩ) | VOUT_REG (V) | 电阻 (kΩ) | VOUT_REG (V) | 电阻 (kΩ) | VOUT_REG (V) | 电阻 (kΩ) | VOUT_REG (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(GND) |
3.3 |
12.1 |
4.5 |
49.9 |
3.6 |
191 |
2.5 |
3.01 |
5.5 |
14.7 |
4.5(快速) |
75 |
3.5 |
237 |
2.2 |
4.75 |
5.5(快速) |
18.2 |
4.3 |
100 |
3.2 |
294 |
2 |
6.19 |
5.2 |
22.6 |
4 |
124 |
3 |
365 |
1.8 |
7.87 |
5 |
28.7 |
3.8 |
154 |
2.8 |
442/ VOUT 引脚 |
5(快速) |
9.76 |
4.8 |