ZHCSUN5 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61299-Q1 采用输入平均电流保护 (OCP) 功能。如果电感器平均电流达到电流限制阈值 ILIM,控制环路会限制电感器平均电流。在这种情况下,输出电压会降低,直至在输入和输出之间达到功率平衡。如果输出电压下降至低于输入电压,则 TPS61299-Q1 进入降压模式。如果输出降至 1.6V 以下,TPS61299-Q1 会再次进入启动过程。在直通运行时,不启用输入电流限制功能。