ZHCSUN5 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61299-Q1 升压转换器由滞环电流模式控制器进行控制。此控制器调节输出电压的方式是:将电感器纹波电流保持在 350mA 不变,然后根据输出负载调节此电感器的谷值电流。由于输入电压、输出电压和电感器值都会影响电感器纹波电流的上升和下降斜率,因此开关频率不是固定的,而是由工作条件决定。如果所需的平均输入电流低于由这个恒定纹波确定的平均电感器电流,电感器电流会不连续,以便在轻负载条件下保持高效率。如果负载电流进一步降低,升压转换器进入突发模式。在突发模式下,升压转换器通过几个开关周期逐渐提升输出电压。输出电压超过设置阈值(在正常模式下为 VOUT_TARGET + 50mV,在快速负载瞬态模式下为 VOUT_TARGET + 25mV),器件会停止开关并进入睡眠状态。在睡眠状态下,器件消耗较少的静态电流,即 95nA。当输出电压低于设置阈值(正常模式下为 Vout_target + 25mV,快速负载瞬态模式下为 Vout_target + 10mV)时,升压转换器会恢复开关。当在此模式下无法再支持输出电流时,器件退出突发模式。