ZHCSBY9G July 2013 – June 2021 TPS54561
PRODUCTION DATA
TPS54561 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 60V、5A、降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的负载突降脉冲高达 65V。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 152μA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2μA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚上的一个外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚还可被配置用来控制时序/跟踪。开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 93% 至 106% 之间。
宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54561 采用 10 引脚 4mm × 4mm WSON 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54561 | WSON (10) | 4.00mm × 4.00mm |
简化原理图
效率和负载电流间的关系