ZHCSL06E February 2008 – September 2025 TPS51200
PRODUCTION DATA
TPS51200 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,专门针对低输入电压、低成本、低噪声的空间受限型系统而设计。
TPS51200 可保持快速的瞬态响应,仅需 20μF 超低输出电容。TPS51200 支持远端电压检测功能,并能满足 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 总线终端的所有电源要求。
此外,TPS51200 还提供一个开漏 PGOOD 信号来监测输出稳压,并提供一个 EN 信号在 S3(挂起至 RAM)期间针对 DDR 应用对 VTT 进行放电。
TPS51200 采用带散热焊盘的高效散热型 10 引脚 VSON 封装,具有绿色环保和无铅的特性。它的额定运行温度为 -40°C 至 +85°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS51200 | VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |