ZHCSL06E February 2008 – September 2025 TPS51200
PRODUCTION DATA
该设计示例介绍了 2.5VIN DDR3 配置应用。
图 7-6 2.5VIN、DDR3 配置| 参考位号 | 说明 | 规格 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| R1、R2 | 电阻器 | 10kΩ | ||
| R3 | 100kΩ | |||
| C1、C2、C3 | 电容器 | 10μF,6.3V | GRM21BR70J106KE76L | Murata |
| C4 | 1000pF | |||
| C5 | 0.1μF | |||
| C6 | 4.7μF,6.3V | GRM21BR60J475KA11L | Murata | |
| C7、C8 | 10μF,6.3V | GRM21BR70J106KE76L | Murata |