ZHCSL06E February 2008 – September 2025 TPS51200
PRODUCTION DATA
当 EN 引脚直接连接至系统总线且不用于开启或关闭器件时,TPS51200 还支持启动和关断跟踪。在跟踪启动期间,一旦 REFIN 电压大于 0.39V,VO 就会跟随 REFOUT。REFIN 通过分压器来跟随 VDDQ 电源轨的上升。VDDQ 电源轨的典型软启动时间(tSS) 约为 3ms,但可能会因系统配置而异。VO 输出的软启动时间不再取决于 OCL 设置,而是 VDDQ 电源轨软启动时间的函数。则在 VVO 处于 REFOUT 的 ±20% 范围内 2ms 后,PGOOD 将被置为有效。在跟踪关断期间,VO 引脚电压会在 REFOUT 之后下降,直到 REFOUT 达到 0.37V。当 REFOUT 降至 0.37V 以下时,内部放电 MOSFET 会导通,并将 REFOUT 和 VO 快速放电至 GND。VO 超出 REFOUT ±20% 范围后,PGOOD 被置为无效。图 6-2 显示了使用跟踪启动和关断的应用的典型时序图。
图 6-1 S3 和伪 S5 支持的典型时序图
图 6-2 跟踪启动和关断的典型时序图