ZHCSO91B October 2022 – March 2025 TPS3435-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tMR_PW | 使输出置位的 MR 引脚脉冲持续时间 | 100 | ns | ||||
| tP-WD | 开始下一帧的 WDI 脉冲持续时间 (1) | 500 | ns | ||||
| tHD-WDEN | 启用或禁用 WD 操作的 WD–EN 保持时间 (1) | 200 | µs | ||||
| tHD-SETx | 更改 WD 计时器设置的 SETx 保持时间 (1) | 150 | µs | ||||
| tWD | 看门狗超时周期 | 可订购器件选项 TPS3435xxB | 0.8 | 1 | 1.2 | ms | |
| 可订购器件选项 TPS3435xxC | 4 | 5 | 6 | ||||
| 可订购器件选项 TPS3435xxD | 9 | 10 | 11 | ||||
| 可订购器件选项 TPS3435xxE | 18 | 20 | 22 | ||||
| 可订购器件选项 TPS3435xxF | 45 | 50 | 55 | ||||
| 可订购器件选项 TPS3435xxG | 90 | 100 | 110 | ||||
| 可订购器件选项 TPS3435xxH | 180 | 200 | 220 | ||||
| 可订购器件选项 TPS3435xxI | 0.9 | 1 | 1.1 | s | |||
| 可订购器件选项 TPS3435xxJ | 1.26 | 1.4 | 1.54 | ||||
| 可订购器件选项 TPS3435xxK | 1.44 | 1.6 | 1.76 | ||||
| 可订购器件选项 TPS3435xxL | 9 | 10 | 11 | ||||
| 可订购器件选项 TPS3435xxM | 45 | 50 | 55 | ||||
| 可订购器件选项 TPS3435xxN | 90 | 100 | 110 | ||||