ZHCSO91B October 2022 – March 2025 TPS3435-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | VDD(低电平有效输出) | 0.9 | 6 | V | |
| CWD、CRST、WD–EN、SETx、WDI、MR(1) | 0 | VDD | |||
| WDO(开漏) | 0 | 6 | |||
| WDO(推挽) | 0 | VDD | |||
| 电流 | WDO 引脚电流 | -5 | 5 | mA | |
| CRST | CRST 引脚电容范围 | 1.5 | 1800 | nF | |
| CWD | CWD 引脚电容范围 | 1.5 | 1000 | nF | |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | ℃ | |