ZHCSO91B October 2022 – March 2025 TPS3435-Q1
PRODUCTION DATA
通过将一个电容器连接到 CWD 引脚可实现可调的 tWD 时序。如果使用这种方法,请参阅方程式 1,使用标称电容器值来计算典型的 tWD 值。电容器容差会导致实际器件时序发生变化,从而使 tWD 的最小值可以通过电容器容差减小,而 tWD 的最大值可以增大。为了获得最准确的时序,请使用基于 COG 电介质材料的陶瓷电容器。