ZHCSO91B October 2022 – March 2025 TPS3435-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 展示了 TPS3435-Q1 的器件命名规则。对于所有可能的输出类型、看门狗时间选项和输出断言延迟选项,请参阅节 7或表 4-1了解更多详细信息。有关其他选项的详细信息和可用性,请联系 TI 销售代码或访问 TI 的 E2E 论坛。
| 器件 | 功能(1) | 引脚排列(2) | WD 超时 | 启动延迟 | 时间标度 | 输出脉冲 | 输出拓扑 | Vit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS3435CAEBJDDFR | WD | C | 20ms | 0 | 1、4、8 | 锁存 | 开漏 | 不适用 |
| TPS3435CAGBJDDFRQ1 | WD | C | 100ms | 0 | 1、4、8 | 锁存 | 开漏 | 不适用 |
| TPS3435CBHAJDDFR | WD | C | 200ms | 200ms | 1、2、4 | 锁存 | 开漏 | 不适用 |
| TPS3435CCGAJDDFR | WD | C | 100ms | 500ms | 1、2、4 | 锁存 | 开漏 | 不适用 |
| TPS3435CECAJDDFRQ1 | WD | C | 5ms | 5s | 1、2、4 | 锁存 | 开漏 | 不适用 |
| TPS3435CGLEFDDFR | WD | C | 10s | 0 | 1、32、64 | 100ms | 推挽 | 不适用 |
| TPS3435CAKAGDDFR | WD | C | 1.6s | 0 | 1、2、4 | 200ms | 开漏 | 不适用 |
| TPS3435AFACADDFRQ1 | WD | A | 可调节 | 10s | 1、8 | 可调节 | 开漏 | 不适用 |
| TPS3435CAKAGDDFRQ1 | WD | C | 1.6s | 0 | 1、2、4 | 200ms | 开漏 | 不适用 |
| TPS3435CAIEGDDFR | WD | C | 1s | 0 | 1、32、64 | 200ms | 开漏 | 不适用 |
| TPS3435JAJAJDSER | WD | J | 1.4s | 0 | 1、2 | 锁存 | 开漏 | 不适用 |
| TPS3435JFMAFDSER | WD | J | 50s | 10s | 1、2 | 100ms | 开漏 | 不适用 |
| TPS35CA38GACDDFRQ1 | WD + SVS | C | 100ms | 0 | 1、2、4 | 10ms | 开漏 | 2.9V |
| TPS35DA40GCJDDFR | WD + SVS | D | 100ms | 0 | 1、8、16 | 锁存 | 开漏 | 3V |
| TPS35DA69GADDDFRQ1 | WD + SVS | D | 100ms | 0 | 1、2、4 | 25ms | 开漏 | 4.45V |
| TPS35JE42IADDSER | WD + SVS | J | 1s | 20ms | 1、2 | 25ms | 开漏 | 3.1V |
| TPS35AA17AGADDFR | WD + SVS | A | 可调节 | 0 | 1、128 | 可调节 | 开漏 | 1.85V |
| TPS35JE35JADDSER | WD + SVS | J | 1.4s | 5s | 1、2 | 25ms | 开漏 | 2.75V |
| TPS35AA38AGADDFRQ1 | WD + SVS | A | 可调节 | 0 | 1、128 | 可调节 | 开漏 | 2.9V |
| TPS35CA43DACDDFRQ1 | WD + SVS | C | 10ms | 0 | 1、2、4 | 10ms | 开漏 | 3.15V |
| TPS35CA38IAGDDFRQ1 | WD + SVS | C | 1s | 0 | 1、2、4 | 200ms | 开漏 | 2.9V |
TPS3435-Q1 属于引脚兼容的器件系列,提供了不同的功能集,详见表 4-2。
| 器件 | 电压监控器 | 看门狗类型 |
|---|---|---|
| TPS35-Q1 | 是 | Timeout |
| TPS36-Q1 | 是 | 窗口 |
| TPS3435-Q1 | 否 | Timeout |
| TPS3436-Q1 | 否 | 窗口 |