ZHCSO91B October 2022 – March 2025 TPS3435-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3435-Q1 支持看门狗启用或禁用功能。该功能对于以下列出的不同用例至关重要。
TPS3435-Q1 通过 WD-EN 引脚(引脚配置 C)或 SET[1:0] = 0b'01(引脚配置 B)逻辑组合来支持看门狗启用或禁用功能。对于给定的引脚排列,用户只能使用这两种方法中的一种来禁用看门狗运行。
对于提供 WD-EN 引脚的引脚排列,看门狗启用/禁用功能由 WD-EN 引脚的逻辑状态控制。驱动 WD-EN = 1 来启用看门狗运行,或者驱动 WD-EN = 0 来禁用看门狗运行。在器件运行期间可以随时切换 WD-EN 引脚。图 7-5 的图显示了采用 WD-EN 引脚控制时的时序行为。
采用 SET[1:0] = 0b'01 组合时,可通过具有 SET1 和 SET0 引脚但不包含 WD-EN 引脚的引脚排列来禁用看门狗运行。在看门狗运行期间可以随时更改 SET 引脚逻辑状态。请参阅节 7.3.1.4 一节,了解 SET[1:0] 引脚行为的更多详细信息。
引脚排列选项 A、B 使用 CWD 和 GND 引脚之间连接的电容来提供看门狗计时器控制。电容值高于建议值或连接到 GND 会导致看门狗功能被禁用。基于电容的禁用操作会覆盖上述其他两个选项。动态更改电容不会启用或禁用看门狗运行。为了检测电容变化,需要具有电源回收功能。
禁用看门狗时,正在进行的看门狗帧将终止。禁用看门狗运行时,WDO 保持取消置位状态。启用后,该器件立即进入 tWD 帧并开始运行看门狗监控。