通过使用固定超时版本的 TPS3435-Q1 或在 CWD 引脚和 GND 之间连接一个电容器,可以满足看门狗超时设计要求。预编程的固定时间选项可以满足典型值,因此选择了提供固定时间选项的引脚排列。请参阅节 6.6以获取固定超时列表。如果使用 CWD 功能,请参阅节 7.3.1.1,了解关于如何对超时周期进行编程的说明。在该应用示例中,通过使用看门狗时间 10ms(选项 D)和看门狗时间比例 4(选项 B),可实现 40ms 的看门狗超时周期。连接 SET[1:0] = 0b'10 以选择看门狗时间比例 4。