ZHCSO91B October 2022 – March 2025 TPS3435-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用参数 | ||||||||
| VDD | 输入电源电压 | 低电平有效输出 | 1.04 | 6 | V | |||
| IDD | 流入 VDD 引脚的电源电流 (1) | TA = -40°C 至 85°C | 0.25 | 0.8 | µA | |||
| 0.25 | 3 | |||||||
| VIL | 低电平输入电压 WD–EN、WDI、SETx、MR(1) | 0.3VDD | V | |||||
| VIH | 高电平输入电压 WD–EN、WDI、SETx、MR(1) | 0.7VDD | V | |||||
| RMR | 手动复位内部上拉电阻 | 100 | kΩ | |||||
| WDO(开漏低电平有效) | ||||||||
| VOL | 低电平输出电压 |
VDD = 1.5V IOUT(Sink) = 500µA |
300 | mV | ||||
| VDD = 3.3V IOUT(Sink) = 2mA |
300 | |||||||
| Ilkg(OD) | 开漏输出漏电流 | VDD = VPULLUP = 6V TA = –40℃ 至 85℃ |
10 | 30 | nA | |||
| VDD = VPULLUP = 6V | 10 | 60 | nA | |||||
| WDO(推挽低电平有效) | ||||||||
| VPOR | 上电 WDO 电压 (2) | VOH(min) = 0.8VDD Iout (source) = 15µA |
900 | mV | ||||
| VOL | 低电平输出电压 |
VDD = 1.5V IOUT(Sink) = 500µA |
300 | mV | ||||
| VDD = 3.3V IOUT(Sink) = 2mA |
300 | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 |
VDD = 1.8V IOUT(Source) = 500µA |
0.8VDD | V | ||||
| VDD = 3.3V IOUT(Source) = 500µA |
0.8VDD | |||||||
| VDD = 6V IOUT(Source) = 2mA |
0.8VDD | |||||||