ZHCSO91B October   2022  – March 2025 TPS3435-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 超时看门狗计时器
        1. 7.3.1.1 tWD 计时器
        2. 7.3.1.2 看门狗启用/禁用操作
        3. 7.3.1.3 tSD 看门狗启动延迟
        4. 7.3.1.4 SET 引脚行为
      2. 7.3.2 手动 RESET
      3. 7.3.3 WDO 输出
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 输出置位延迟
        1. 8.1.1.1 出厂编程的输出置位延迟时序
        2. 8.1.1.2 可调电容器时序
      2. 8.1.2 看门狗计时器功能
        1. 8.1.2.1 出厂编程的时序选项
        2. 8.1.2.2 可调电容器时序
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:监控标准微控制器是否超时
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 设置看门狗超时周期
          2. 8.2.1.2.2 设置输出置位延迟
          3. 8.2.1.2.3 设置启动延迟
          4. 8.2.1.2.4 计算 WDO 上拉电阻
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

tWD 计时器

TPS3435-Q1 的 tWD 计时器可通过 CWD 引脚和 GND 引脚之间连接的外部电容器进行设置。通过引脚排列选项 A 或 B 可获得该功能。如果应用的空间受限或所需的计时器值应满足提供的计时器选项,当使用引脚排列选项 C 时,可以让此类应用受益。TPS3435-Q1 提供从 1ms 到 100s 的多种固定计时器选项。

TPS3435-Q1 使用基于电容的计时器时会在上电期间检测电容值。电容器由已知的内部电流源进行一个周期的充放电以检测电容值。检测到的值用于实现 tWD 计时器以运行看门狗。这种独特的实现方式有助于降低电容器的连续充电和放电电流,从而降低总电流消耗。电容的连续充电和放电会在电容器放电时产生更长的死区时间(无看门狗监控功能)。电容值越高,死区时间越长。TPS3435-Q1 的独特实现方式有助于避免死区时间,因为电容在正常运行时不会连续充电或放电。为了精确校准电容,需要确保 CCWD < 200 x CCRST方程式 1 突出显示了 tWD(以秒为单位)和 CWD 电容(以法拉为单位)之间的关系。对于电容器的典型值,tWD 计时器的精度为 20%。电容的精度会对 tWD 时间产生额外的影响。确保电容符合建议的工作范围。超出建议范围的电容可能会导致器件运行错误。

方程式 1. tWD (sec) = 4.95 x 106 x CCWD (F)

TPS3435-Q1 还提供从 1ms 到 100s 的各种高精度固定计时器选项(包括各种业界通用值)。当 tWD ≥ 10ms 时,TPS3435-Q1 的固定时间选项的精度为 ±10%。当 tWD < 10ms 时,精度为 ±20%。通过可订购器件型号可以了解应用相关的 tWD 值。请参阅节 4 一节,了解可订购器件型号与 tWD 值之间的对应关系。

TPS3435-Q1 通过控制 SETx 引脚上的逻辑电平,可灵活地动态更改 tWD 值。节 7.3.1.4 一节介绍了此特性的优势以及各种 SETx 引脚组合下的器件行为。