ZHCSSN6B August 2023 – December 2024 TPS25983
PRODUCTION DATA
TPS25983 支持用户实现过压锁定,以保护负载免受输入过压情况的影响。OVLO 引脚上的 OVLO 比较器允许将欠压保护阈值调节为用户定义的值。OVLO 引脚上的电压超过 OVLO 上升阈值 VOV(R) 后,器件会关断输出电源。此后,器件会等待 OVLO 引脚上的电压降至 OVLO 下降阈值 VOV(F) 以下,然后再次导通输出电源。上升和下降阈值略有不同,以提供迟滞。图 7-2 和方程式 2 显示了如何使用电阻分压器设置给定电压电源的 OVLO 设定点。
从 OVLO 事件恢复时,TPS25983 通过浪涌控制 (dVdt) 启动。