ZHCSSN6C August 2023 – May 2026 TPS25983
PRODUCTION DATA
| VENUVLO = 1V,OUT = 开路 |
| 跨工艺、电压、温度角 |
| VIN = 0V,IPG = 26μA |

| CIN = 1μF | COUT = 220μF | CdVdt = 3.3nF |

| COUT = 220μF | CdVdt = 3.3nF | ROUT = 6Ω |
| RILIM = 82Ω | CITIMER = 4.7nF | |
| 输出负载电流斜升至 ILIM 阈值以上的持续时间短,不会触发电流限制 |
| RILIM = 82Ω | CITIMER = 4.7nF | CRETRY_DLY = 1nF,CNRETRY = 开路 |
| RILIM = 82Ω | CITIMER = 4.7nF | CRETRY_DLY = 开路,CNRETRY = 开路 |
| RILIM = 82Ω |
| RILIM = 82Ω |
| VENUVLO = 2V,OUT = 开路 |
| VENUVLO = 0V,OUT = 开路 |
| 跨工艺、电压、温度角,标准化为平均值 243μA/A |
| VIN = 0V,IPG = 26μA |

| COUT = 220μF | CdVdt = 10nF | ROUT = 开路 |
| RILIM = 82Ω | CITIMER = 4.7nF | |
| 输出负载电流斜升至 ILIM 阈值以上的持续时间超过 ITIMER,会触发电流限制 |
| RILIM = 82Ω | CITIMER = 4.7nF | |
| 输出负载电流斜升至 ILIM 阈值以上的持续时间超过 ITIMER,会触发断路器响应 |
| RILIM = 82Ω |
| RILIM = 82Ω |